Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 A20 0270 050
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 5m
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 A20 0270 050
Han 6B-E CA lever f/- st/- PVC, 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series Han E®
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Element Kablo takımları
  • Specification Bir tarafta önceden monte edilmiş
Version
  • Cable length 5 m
  • Size 6 B
  • Number of contacts 6
  • PE contact Evet
  • Details
    Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
    Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
    Elektrik çarpmasına karşı koruma: Dolaylı kontağa karşı koruma (arıza koruması), kurulum sırasında kullanıcı tarafından alınacak uygun önlemlerle sağlanacaktır. Örneğin, sınırlı erişim alanıyla (yalnızca elektrik alanında uzman kişilerin ve elektrik eğitimi almış kişilerin erişebildiği alan).
Material properties
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances Evet
  • REACH SVHC substances
    Kurşun
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances Kurşun
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romanya
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140333871
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar