Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
12
Frames
4
N.º de referencia: 19 40 016 0956
Han 16HPR-HSMA2-for SCL-M40-M20-enlarged
Han 16HPR-HSMA2-for SCL-M40-M20-enlarged

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Versión horizontal
Tamaño: 16 HPR enlarged
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M20 1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 016 0956
Han 16HPR-HSMA2-for SCL-M40-M20-enlarged
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
12
Frames
4
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de carcaça/base Base de montagem em superfície
  • Descrição da carcaça/base Versão horizontal
Versão
  • Tamanho 16 HPR enlarged
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo
    1x M20
    1x M40
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Campo de aplicação Capotas/bases para entornos exteriores adversos
  • Detalhes Ao utilizar os insertos Han® Standard de tamanho B ou os quadros articulados Han-Modular®, adquira o adaptador 09400009961 separadamente.
Características técnicas
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superfície (carcaça/base) Recubierto de polvo
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Acero inoxidable
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.000 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140569430
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466