Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Accessories
4
Insertos
38
Frames
2
N.º de referencia: 19 62 816 0523
Han 16EMC/B-HSE-HC-fDL-M40
Han 16EMC/B-HSE-HC-fDL-M40

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Kryt
Speciální typ
Velikost: 16 B
Vysoká konstrukce
Dvě zajišťovací páčky
Boční vstup
1x M40
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Bez povrchové úpravy
Nelakováno
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 62 816 0523
Han 16EMC/B-HSE-HC-fDL-M40
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
20
Accessories
4
Inserts
38
Frames
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Typ krytu Kryt
  • Popis krytu Speciální typ
  • Typ Vysoká konstrukce
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M40
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
  • Oblast použití Kryty pro vyšší požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C S komponenty Han® High Temp
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Bez povrchové úpravy
  • Barva (kryt) Nelakováno
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Čína
  • GTIN 5713140436329
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar