Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
16
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 40 016 0413
Han 16 HPR Hood Top Entry M40 Screw Lock
Han 16 HPR Hood Top Entry M40 Screw Lock

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 40 016 0413
Han 16 HPR Hood Top Entry M40 Screw Lock
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
16
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de capota/base Hood
Version
  • Tamaño 16 B
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Screw locking
  • Campo de aplicación Hoods/housings for harsh outdoor environments
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment (skruvlås) ‌ 4 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Powder-coated
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jet black)
  • Material (låsning) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Nickel
    Naphthalene
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 520 g
  • País de origen Tyskland
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140129740
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar