Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 72 MN F40 20
Ha-MK4-2M
Ha-MK4-2M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MN F40 20
Ha-MK4-2M
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
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série
    Connecteurs circulaires 7/8"
    Connecteurs circulaires 7/8ʺ
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    7/8"
    7/8ʺ
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 2 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 16
  • Nombre de contacts 4
Données techniques
  • Limite de température -35 ... +75 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Noir
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140236820
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600