Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Tools
2
N.º de referencia: 09 23 332 6921
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-2-clip
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-2-clip

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 32
Acodado
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación, Con clip de encaje
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 332 6921
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-2-clip
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Tools
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada DIN 41612
  • Identifikace Typ 2C
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Rozšiřující karta
    PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 32
  • Konfigurace kontaktů Řady a + c, pozice 1, 2, ... , 15, 16
  • Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
  • Upevnění PCB
    S upevňovací přírubou
    Se zaklapávacím klipsem
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 3
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Jmenovitý proud 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1.2 mm
  • Izolační odpor >1012 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 30 N
  • Odpojovací síla ≤ 20 N
  • Úroveň vlastností
    2
    IEC 60603-2 규격 준수
  • Spojovací cykly ≥ 400
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ‌1,6 mm ±0,2 ‌
  • Hot plugging No
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • Barva (vložka) RAL 7032 (페블 그레이)
  • Materiál (kontakty) 구리 합금
  • Povrch (kontaktů)
    Ni 위에 Ni-P 위에 금도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH no
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH no
  • Látky SVHC podle nařízení REACH no
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    니켈
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-2 (보완적인)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 6,66 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140042025
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar