Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 01 412 0200 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 2.0m
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 01 412 0200 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 2.0m
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 LC duplex
  • Złącze 2 2x ST
  • Typ przewodu Kabel FO
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Liczb włókien 2
  • Typ włókna 2E9/125 G657.A1
Charakterystyka techniczna
  • Średnica przewodu 5,17 mm
Właściwości materiału
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 49,33 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85447000
  • GTIN 5713140270626
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar