Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
5
Artikelnummer: 09 66 156 6617
DSUB SVFESSDPANG36-25409P PL2GCSLK4-40HT
DSUB SVFESSDPANG36-25409P PL2GCSLK4-40HT

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Low-profile
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Nominale stroom: ‌6.5 A
Vrouwelijk
Grootte: D-Sub 1
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PCT), Schaal: staal, vernikkeld
Grijs
Contacten: 9
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 66 156 6617
DSUB SVFESSDPANG36-25409P PL2GCSLK4-40HT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
5
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standard
  • Element Connector
  • Specificatie Low-profile
  • Beschrijving van het contact
    Stamped
    Angled
Versie
  • Aansluitmethode Reflow soldering termination (THR)
  • Geslacht Female
  • Grootte D-Sub 1
  • Verbindingstype Motherboard to daughtercard
  • Aantal contacten 9
  • Afsluitingslengte 2.9 mm
  • PCB-bevestiging With board locks
  • Vergrendelingstype Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2.54 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.74 mm
  • Nominale stroom ‌ 6.5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0.4 Nm Locking screw
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Insteekkracht ≤ 30 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Prestatieniveau
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB-dikte ≥1.6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
    Shell: steel, nickel plated
  • Kleur (insteekstuk) Grey
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten) Noble metal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 0.088 g
  • Land van herkomst Romania
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140081208
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden