Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Zubehör
8
Artikelnummer: 09 65 363 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌6,5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 3
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt
schwarz
Kontakte: 25 mit Massekontakt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 65 363 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2GCM3
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Zubehör
8
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Wellenlötanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße D-Sub 3
  • Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 25
  • weitere Kontakte mit Massekontakt
  • Länge der Pins 2,9 mm
  • Leiterplattenbefestigung mit Rastclips
  • Verriegelungsart Flansch mit Gewinde M3
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2,84 mm
  • Raster, anschlussseitig 2,76 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6,5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 83 N
  • Ziehkraft
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Anforderungsstufe
    2
    nach CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
    Shell: Stahl, oberflächenveredelt
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimontrioxid
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 13,33 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140078789
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen