Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
N.º de referencia: 09 67 000 7238
DSUB CRIMP KONT FE AU2 RX10000 AWG28/24
DSUB CRIMP KONT FE AU2 RX10000 AWG28/24

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 7238
DSUB CRIMP KONT FE AU2 RX10000 AWG28/24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Contacts
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standard
  • Druh kontaktu Crimp contact
Verze
  • Způsob připojení Crimp termination
  • Provedení Female
  • Výrobní proces Stamped contacts
  • Obsah balení
    10000 pieces on reel
    Unrolling right reversed
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0.09 ... 0.25 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Vnější průměr vodiče ≤1.02 mm
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Délka odizolování 2.5 ... 3 mm
  • Úroveň vlastností
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Spojovací cykly ≥ 250
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Niezawarte
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 2,232 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140086791
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar