Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
N.º de referencia: 09 73 142 6903
DIN-Signal R042MS-4,0C1-2
DIN-Signal R042MS-4,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 48
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 73 142 6903
DIN-Signal R042MS-4,0C1-2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type M invers
  • Element Mannelijke connector
  • Description of the contact Recht
  • Features Nominale stroom van speciale contacten: zie datablad van de geselecteerde contacten
Version
  • Termination method aansluiting met golfsoldering
  • Connection type
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
    PCB naar kabel
  • Number of contacts 48
  • Number of signal contacts 42
  • Number of special contacts 6x
  • Contact configuration Rijen a, b en c, posities 10, 11, ..., 22, 23
  • Termination length 4 mm
  • Coding Codering met verlies van contacten
  • PCB fixing Met bevestigingsflens
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Clearance distance ≥ 1,2 mm
  • Creepage distance ≥ 1,2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 40 N
  • Withdrawal force ≤ 30 N
  • Performance level
    2
    vlgs. IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nee
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Colour (insert) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Lood
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (aanvullend)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 10,75 g
  • Country of origin Roemenië
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140103351
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar
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
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar