Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Tools
6
Accessories
3
N.º de referencia: 09 24 220 6870
DIN-Signal 3B020FP-4,5C1-2-w/o Fl
DIN-Signal 3B020FP-4,5C1-2-w/o Fl

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 20
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Sin brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 24 220 6870
DIN-Signal 3B020FP-4,5C1-2-w/o Fl
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Tools
6
Accessories
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Type 3B
  • Elemento Female connector
  • Descripción del contacto Straight
Versión
  • Método de terminación Press-in termination
  • Tipo de conexión
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Número de contactos 20
  • Configuración de contacto Rows a and b, positions 1, 2, ... , 9, 10
  • Longitud de terminación 4.5 mm
  • Codificación Coding with loss of contacts
  • Fijación de placas de circuitos impresos Without fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Insertion force ≤ 20 N
  • Withdrawal force ≤ 15 N
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 3.52 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140042223
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar