Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9104
D Sub_cable clamp 9 & 15p
D Sub_cable clamp 9 & 15p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazadera de cable
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9104
D Sub_cable clamp 9 & 15p
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Abrazadera de cable
Versión
  • Tamaño
    D-Sub 1
    D-Sub 2
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,1 g
  • País de origen Suecia
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140088559
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar