Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9065
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_9p_M3
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_9p_M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección contra el polvo
para conectores macho, Rosca M3
Tamaño: D-Sub 1
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9065
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_FE_9p_M3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Accessories
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Dust protection cover
  • Popis příslušenství
    for male connectors
    Thread M3
Verze
  • Velikost D-Sub 1
  • Podrobnosti Order separately the front seal rubber for an IP67 performance.
Vlastnosti materiálu
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 50
  • Hmotnost netto 10,9 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 39235090
  • GTIN 5713140088375
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar