Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 67 025 0333
CARCASA METALICA 25 POLOS ENT. ACODADA
CARCASA METALICA 25 POLOS ENT. ACODADA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Metálicos
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 025 0333
CARCASA METALICA 25 POLOS ENT. ACODADA
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri D-Sub
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Kapak vidalanabilir
Sürüm
  • Boyut D-Sub 3
  • Sürüm Yandan Girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x
  • Kablo sabitleme Kablo rondelası
  • Kilitleme tipi Tırtırlı vida 4-40 UNC diş
  • 2 parça Evet
  • Ayrılabilir Evet
  • Paket içeriği rondela seti yarımları dahil
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌0,4 Nm kapak vidası
    ‌0,4 Nm Kilitleme vidası
  • Ortam sıcaklığı -40 ... +120 °C
  • Kablo Çapı 4 ... 10,2 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Metálicos
  • Uzunluk 41,8 mm
  • Genişlik 53,7 mm
  • Yükseklik 15,5 mm
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu conforme
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri No incluido
  • REACH ANNEX XIV maddeleri No incluido
  • REACH SVHC maddeleri No incluido
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
    Plomo
    Níquel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Menşei ülkesi İsveç
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140091238
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar