Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
5
N.º de referencia: 09 56 261 5713
D SUB HD MA STR 26P S4_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD MA STR 26P S4_4-40 SCREW LOCK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 26
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 56 261 5713
D SUB HD MA STR 26P S4_4-40 SCREW LOCK
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
5
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás High Density
  • Elem Csatlakozó
  • Az érintkező leírása
    Préselt
    Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Hullámforrasztásos végződéssel
  • Fajta Apa
  • Méret D-Sub 2
  • Érintkezők száma 26
  • NYÁK rögzítése Alaplap rögzítőkkel
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima felszerelt csavarrögzítővel 4-40 UNC
Műszaki jellemzők
  • Sorköz 1,98 mm
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,29 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása > 5 x 109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 20 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0,4 Nm rögzítőcsavar
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Teljesítményszint
    NM 30 (S4)
    1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ‌1,6 mm
  • Telepítési magasság ‌ 6,1 mm
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (PBTP)
    Ház: acél, nikkel bevonatú
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Rétegvastagság ≥ 0,76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 8,98 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140071599
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar