Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
1
Spare Part
1
N.º de referencia: 21 03 841 2505
Circular Con. M12crimp female B-Code5pol
Circular Con. M12crimp female B-Code5pol

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Hembra
Codificación B
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.14 ... 0.75 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 21 03 841 2505
Circular Con. M12crimp female B-Code5pol
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
8
Tools
1
Spare Part
1
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Conectores
  • Serier Conectores circulares M12
  • Element Conector de cable
  • Specifikation Recto
Version
  • Termineringsmetode Terminación de engaste
  • Køn Hembra
  • Afskærmning apantallado
  • Antal kontakter 5
  • Kodning Codificación B
  • Låsetype Bloqueo a tornillo
  • Detaljer Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,14 ... 0,75 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 2,3 mm
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 60 V
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment 0,6 Nm
  • Skruenøgle størrelse (riflet skrue/riflet møtrik) 17
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Kabeldiameter 4,5 ... 8,8 mm
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Poliamida (PA)
  • Materiale (stikhus/hus) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer No incluido
  • REACH BILAG XIV-stoffer No incluido
  • REACH SVHC-stoffer No incluido
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 47 g
  • Oprindelsesland Alemania
  • Europæisk toldtarifnummer 85365080
  • GTIN 5713140139688
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar