Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1642
Artikelnummer: 24 03 405 0000
Ha-VIS eCon 3050GBT-A
Ha-VIS eCon 3050GBT-A

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominale spanning: 24, 48
Aantal poorten: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Bedrijfstemperatuur: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Artikelnummer: 24 03 405 0000
Ha-VIS eCon 3050GBT-A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1642
Productdetails
Identificatie
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specificatie Unmanaged
  • Type ethernet Full Gigabit Ethernet
Versie
  • Aantal poorten 5
  • Bevestiging 35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715
  • Schakeltechnologie Store and Forward
  • Frameformaat 10 kB
  • Formaat MAC-tabel 8k Invoeren
  • Buffermaat pakket 1 Megabit
  • Niet-blokkerend Ja
  • Servicekwaliteit Ja
  • Energie-efficiënt ethernet Ja
  • Stromingsregeling Uit
  • Signaalcontact Nee
  • PoE-functionaliteit Nee
  • Ondersteuning Jumbo-frame Ja
  • Pakketinhoud
    Steekbaar schroefcontact voor de voeding
    Montage-instructies
Aansluit data
  • Nominale spanning
    24 V DC
    48 V DC
  • Toegelaten spanning 9 ... 60 V DC
  • Overspanningsbeveiliging Ja
  • Werkstroom
    <149 mA @ 24 V DC
    <77 mA @ 48 V DC
  • Voedingscircuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstroom
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Bescherming tegen overstroom ‌12 A Bij ingang
  • Stroomverbruik <3,58 W @ 24 V DC
  • Aansluitmethode Steekbaar schroefcontact
  • Aantal contacten 3
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,08 ... 2,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Omgekeerde polariteitsbeveiliging Ja
Technische eigenschappen
  • Bedrijfstemperatuur -40 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur -40 ... +85 °C
  • Relatieve vochtigheid
    0 ... 95 % Niet-condenserend (werking)
    0 ... 95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
  • Luchtdruk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30 aangesloten toestand
  • MTBF ≈ 1970.000 h
Ethernetpoorten, koper
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Transmissiestandaard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-bespreking Ja
  • Auto-polariteit Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissiefysica Twisted Pair Cat. 5
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Transmissielengte 100 m
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium (geanodiseerd)
    Plaatstaal (geëpoxeerd)
  • Lengte 107,5 mm
  • Breedte 25 mm
  • Hoogte 142 mm
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 55022 Karakteristieken radiostoring
    EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisch veld
    EN 61000-4-4 Snelle transiënten (burst)
    EN 61000-4-5 Overspanningen
    EN 61000-4-6 geleide verstoringen
    EN 61000-6-4 emissiestandaard
    IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 457 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85176200
  • GTIN 5713140148499
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare