Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Artikelnummer: 17 79 000 0014
CODE KEY, MALE, RESEDA GREEN, 2578
CODE KEY, MALE, RESEDA GREEN, 2578

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Coderingselement
voor mannelijke connectoren
Thermoplastisch
RAL 6011 (resedagroen)
Notes
Compare
Artikelnummer: 17 79 000 0014
CODE KEY, MALE, RESEDA GREEN, 2578
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie har-bus® HM
  • Type accessoire Coderingselement
  • Beschrijving van het accessoire voor mannelijke connectoren
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastisch
  • Kleur (accessoires) RAL 6011 (resedagroen)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 0,255 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140122666
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Downloaden