Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Artikel nummer: 09 67 725 6715
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT PLAST

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktdon
Med frontram
Lödstiftsterminering
Märkström: ‌5 A
Hona
Storlek: D-Sub 3
Termoplast, glasfiberfylld, Skal: mässing, tennpläterad
Röd
Kontakter: 25
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 67 725 6715
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Produktinformation
Identificatie
  • Categorie Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identificatie IP67
  • Element Kontaktdon
  • Specificatie Med frontram
  • Beschrijving van het contact
    Svarvad
    Rak
Versie
  • Aansluitmethode Lödstiftsterminering
  • Geslacht Hona
  • Grootte D-Sub 3
  • Aantal contacten 25
  • Vergrendelingstype Fästfläns med gänga 4-40 UNC
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0.5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 20
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel 0.4 ... ‌0.6 Nm Screw
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +70 °C
  • Prestatieniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Testspanning Ur.m.s. 1.2 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Färg (kontaktinsats) Red
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter) Noble metal over Ni
  • Skikttjocklek ≥ 0.76 µm
  • Skikttjocklek ≥ 30 µinch
  • Materiaal (afdichting) Silicone
  • Färg (tätning) Red
  • Materiaal Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 25
  • Nettogewicht 23,8 g
  • Land van herkomst Tyskland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140095274
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare