Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Artikelnummer: 09 67 015 0436
D SUB IP67 15POLE BLACK PLASTIC HOOD
D SUB IP67 15POLE BLACK PLASTIC HOOD

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
Grootte: D-Sub 2
Schroefvergrendeling
Ingang bovenkant
1x
Materiaal (kap/behuizing): Thermoplastisch
Zwart
Beschermingsgraad: IP67
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 67 015 0436
D SUB IP67 15POLE BLACK PLASTIC HOOD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Identificatie IP67
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
Versie
  • Grootte D-Sub 2
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel Kabelklem
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • 2 onderdelen Nee
  • Scheidbaar Nee
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,4 Nm Bevestigingsschroeven
    ‌0,4 Nm Schroef kabelklem
  • Omgevingstemperatuur -35 ... +120 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Kabeldiameter 6 ... 8 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Lengte 42 mm
  • Breedte 46,8 mm
  • Hoogte 15,6 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a) / 6(a)-I: lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,35 % lood per gewicht / lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden, bevat max. 0,35 % lood per gewicht en in een batch componenten in heet ondergedompeld gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,2 % lood per gewicht
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 15,98 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140090446
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare