Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
Inserts
4
Artikelnummer: 09 62 816 0391
Han High Temp 16B-agg-QB
Han High Temp 16B-agg-QB

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Grootte: 16 B
Lage constructie
Dubbele sluithendel
Roestvrij staal
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten
Niet-gecoat
Niet-geverfd
Materiaal (afdichting): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 62 816 0391
Han High Temp 16B-agg-QB
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
13
Inserts
4
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® High Temp
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Type Lage constructie
Versie
  • Grootte 16 B
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Bevestigingsschroeven M4
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +200 °C Met Han® High Temp-componenten
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Niet-gecoat
  • Kleur (kap/behuizing) Niet-geverfd
  • Materiaal (afdichting) FPM
  • Kleur (afdichting) Rood
  • Materiaal (vergrendeling) Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 150 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140074132
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden