Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Combinables
13
Zubehör
6
Ersatzteil
2
Einsätze
55
Rahmen
2
Artikelnummer: 09 62 816 0301
Han EMC/B 16 Base Panel
Han EMC/B 16 Base Panel

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Interne afdichting
Grootte: 16 B
Lage constructie
Dubbele sluithendel
Polycarbonaat (PC), Roestvrij staal
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten
Niet-gecoat
Niet-geverfd
Materiaal (afdichting): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Please do not use this product for new DesignIns anymore. You can use the successor 09628162301.
Artikelnummer: 09 62 816 0301
Han EMC/B 16 Base Panel
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Nachfolgeprodukte
1
Steckpartner
13
Zubehör
6
Ersatzteil
2
Einsätze
55
Rahmen
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® EMC/B
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Interne afdichting
  • Type Lage constructie
Versie
  • Grootte 16 B
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor hogere EMC-vereisten
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Bevestigingsschroeven M4
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Niet-gecoat
  • Kleur (kap/behuizing) Niet-geverfd
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling)
    Polycarbonaat (PC)
    Roestvrij staal
  • Kleur (vergrendeling) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 (sluithendels) V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 130 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140074095
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare