Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
5
Inserts
65
Frames
2
Artikelnummer: 09 37 016 0421
Han M HOOD TOP-ENTRY PG 29
Han M HOOD TOP-ENTRY PG 29

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kap
Grootte: 16 B
Hoge constructie
Dubbele sluithendel
Ingang bovenkant
1x Pg 29
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 37 016 0421
Han M HOOD TOP-ENTRY PG 29
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
Accessories
5
Inserts
65
Frames
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® M
  • Type kap/behuizing Kap
  • Type Hoge constructie
Versie
  • Grootte 16 B
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x Pg 29
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor ruwe omgevingen
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 200 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140055643
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden