Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
63
Frames
2
Artikelnummer: 09 37 016 0271
Han M HOUSING 2x ENTRY PG29
Han M HOUSING 2x ENTRY PG29

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Opbouwbehuizing
Grootte: 16 B
Hoge constructie
Dubbele sluithendel
Roestvrij staal
Ingang zijkant
2x Pg 29
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): FPM
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 37 016 0271
Han M HOUSING 2x ENTRY PG29
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
63
Frames
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Capotas/bases
  • Series van de kappen/behuizingen Han® M
  • Type kap/behuizing Base de montaje en superficie
  • Type Perfil alto
Versie
  • Grootte 16 B
  • Versie Entrada lateral
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 2x Pg 29
  • Vergrendelingstype Enclave doble
  • Toepassingsgebied Capotas/bases para entornos adversos
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Fundición de aluminio
  • Oppervlak (kap/behuizing) Recubierto de polvo
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (negro intenso)
  • Materiaal (afdichting) FPM
  • Materiaal (vergrendeling) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen No incluido
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen Níquel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 395,2 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140055575
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare