Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
38
Frames
2
Artikelnummer: 09 30 010 0381
Han 10B Base Panel for central lever
Han 10B Base Panel for central lever

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Grootte: 10 B
Lage constructie
Centrale sluithendel (op de kap)
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten
Geëpoxeerd
RAL 7037 (stofgrijs)
Materiaal (afdichting): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 30 010 0381
Han 10B Base Panel for central lever
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
38
Frames
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Type Lage constructie
Versie
  • Grootte 10 B
  • Vergrendelingstype Centrale sluithendel (op de kap)
  • Toepassingsgebied Standaard kappen/behuizingen voor industriële connectoren
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Bevestigingsschroeven M4
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Nikkel
    Naftaleen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 74 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140044593
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden