Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 18 018 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 18P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 18P 30,48m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przewód miedziany (płaski)
AWG 28/7
Nie-halogenowany
Długość kabla: 30.48 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 18 018 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 18P 30,48m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 30,48 m
  • Número de núcleos 18
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Características técnicas
  • Impedancia 110 Ω
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +105 °C no desplazado
    -20 ... +105 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) No halogenado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UL 1581
    UL 758
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 910 g
  • País de origen EE.UU.
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140024649
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare