Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 18 006 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 06P 30,48m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 06P 30,48m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Koperkabel (vlak)
AWG 28/7
PVC
Kabellengte: 30.48 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 18 006 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 06P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Bulkkabels
  • Specificatie Niet gemonteerd
  • Type kabel Koperkabel (vlak)
Versie
  • Kabellengte 30,48 m
  • Aantal kernen 6
  • Kernstructuur AWG 28/7
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -30 ... +105 °C niet-verplaatst
    -20 ... +105 °C verplaatst
  • Impedantie ‌100 Ω
  • Isolatieweerstand @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 516,667 g
  • Nettogewicht ‌ 11 g/m
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444993
  • GTIN 5713140024182
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare