Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Artikelnummer: 09 15 000 6105
Han D MALE CRIMP CONT 0.75MM
Han D MALE CRIMP CONT 0.75MM

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Krimpcontact
Nominale stroom: ≤10 A
Mannelijk
Koperlegering
Verzilverd
Dwarsdoorsnede geleider: 0.75 mm²
AWG 18
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Artikelnummer: 09 15 000 6105
Han D MALE CRIMP CONT 0.75MM
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie Han D®
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,75 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 18
  • Nominale stroom ≤ 10 A
  • Contactweerstand ≤ 3 mΩ
  • Striplengte 8 mm
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 0,048 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140021846
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden