Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
127
Artikelnummer: 09 12 002 2752
Han Q 2/0-f HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)
Han Q 2/0-f HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Binnenwerken
Axiale schroefaansluiting
Vrouwelijk
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Nominale stroom: ‌40 A
Grootte: 3 A
Contacten: 2
Dwarsdoorsnede geleider: 4 ... 10 mm²
Koperlegering
Verzilverd
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Artikelnummer: 09 12 002 2752
Han Q 2/0-f HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
127
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han® Q
  • Identificatie 2/0 hoogspanning
Versie
  • Aansluitmethode Axiale schroefaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten 2
  • PE-contact Ja
  • Pakketinhoud Met krimpbuis
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 4 ... 10 mm²
  • Nominale stroom ‌ 40 A
  • Nominale spanning 830 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale spanning conform CSA 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌1,8 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 18,86 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140016637
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare