Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Artikelnummer: 09 06 901 9935
RASTELEMENT BR 15MM
RASTELEMENT BR 15MM

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Bevestigingsbeugels B
voor mannelijke connectoren, voor 19 inch rekken volgens DIN EN 60297, Enkelvoudige bevestiging, Geschikt voor schaalbehuizing D 20/2 en D 20/4 gemetalliseerd, Met moer M2.5 DIN EN ISO 4036, Rechts
Kunststof, gemetaliseerd
Metallic
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 06 901 9935
RASTELEMENT BR 15MM
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie DIN 41612
  • Type accessoire Bevestigingsbeugels B
  • Beschrijving van het accessoire
    voor mannelijke connectoren
    voor 19 inch rekken volgens DIN EN 60297
    Enkelvoudige bevestiging
    Geschikt voor schaalbehuizing D 20/2 en D 20/4 gemetalliseerd
    Met moer M2.5 DIN EN ISO 4036
    Rechts
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Kunststof, gemetaliseerd
  • Kleur (accessoires) Metallic
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 2,09 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140014725
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare