Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Artikelnummer: 09 06 900 9985
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Codecombinatie
voor mannelijke connectoren, Geschikt voor schaalbehuizing D 20/2 en D 20/4 gemetalliseerd
Kunststof, gemetaliseerd
Metallic
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 06 900 9985
CODING ADAPTOR D 20, METALLISED
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie DIN 41612
  • Type accessoire Codecombinatie
  • Beschrijving van het accessoire
    voor mannelijke connectoren
    Geschikt voor schaalbehuizing D 20/2 en D 20/4 gemetalliseerd
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Kunststof, gemetaliseerd
  • Kleur (accessoires) Metallic
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 6,395 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140014626
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421