Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Artikelnummer: 09 06 800 9946
DIN-Power fixing bracket left D20 metal
DIN-Power fixing bracket left D20 metal

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Bevestigingsbeugels B
voor mannelijke connectoren, voor 19 inch rekken volgens DIN EN 60297, Enkelvoudige bevestiging, Met uitwerphendel, Links
Metaal, Thermoplastisch
Metallic, RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 06 800 9946
DIN-Power fixing bracket left D20 metal
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie DIN 41612
  • Type accessoire Bevestigingsbeugels B
  • Beschrijving van het accessoire
    voor mannelijke connectoren
    voor 19 inch rekken volgens DIN EN 60297
    Enkelvoudige bevestiging
    Met uitwerphendel
    Links
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires)
    Metaal
    Thermoplastisch
  • Kleur (accessoires)
    Metallic
    RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 16,82 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140014275
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare