Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Artikelnummer: 09 06 000 9995
FRONT BRACKET LEFT SHELL D20
FRONT BRACKET LEFT SHELL D20

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Bevestigingsbeugels B
voor mannelijke connectoren, Met codering, Links, 15 mm, Meerdere keren bevestigen, Met moer M2.5
Thermoplastisch
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 06 000 9995
FRONT BRACKET LEFT SHELL D20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie DIN 41612
  • Type accessoire Bevestigingsbeugels B
  • Beschrijving van het accessoire
    voor mannelijke connectoren
    Met codering
    Links
    15 mm
    Meerdere keren bevestigen
    Met moer M2.5
Technische eigenschappen
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastisch
  • Kleur (accessoires) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
Specificaties en goedkeuringen
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1,12 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140010338
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare