Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 00 000 5085
UNI DICHT SEALING METAL PG13.5
UNI DICHT SEALING METAL PG13.5

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelwartel
Pg 13,5
Klembereik: 9 ... 13 mm
Materiaal (kabelwartels): Metaal
IP68
Sleutelmaat: 22
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 00 000 5085
UNI DICHT SEALING METAL PG13.5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identification
  • Catégorie Accessories
  • Type d'accessoire Cable gland
Données techniques
  • Couple de serrage ≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Taille de clé 22
  • Limite de température -40 ... +130 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP68
  • Taille Pg 13.5
  • Plage de serrage 9 ... 13 mm
Propriétés du matériau
  • Matériaux (presse-étoupes) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 30.7 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 74122000
  • GTIN 5713140001664
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Downloaden