Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 16 068 2090 041
har-flex distance adapter 38mm 68P PL1
har-flex distance adapter 38mm 68P PL1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador
Contactos: 68
Contacto macho, Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 16 068 2090 041
har-flex distance adapter 38mm 68P PL1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-flex®
  • Identificare Signal
  • Element Adaptor
  • Descrierea contactului Contact tată Contact tată
Versiune
  • Tip conexiune
    Mezzanine
    Cablu la cablu
  • Număr de contacte 68
  • Lungime terminaţie 2,5 mm
  • Conţinut pachet
    32 bucăţi într-o tavă
    5 tăvi per cutie
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1,27 mm
  • Înălțime de stivuire 38 mm
  • Distanţă în aer ≥ 0,4 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 0,4 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 35 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 34 N
  • Forţă de extragere ≤ 34 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Lungime de ștergere 1,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Metal nobil peste Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL în pregătire
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 160
  • Masă netă 11,63 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140847668
  • eCl@ss 27.460.201,00