Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 03 020 2401 333
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 SAMPLE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 20
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 03 020 2401 333
har-flex HD-Card Edge 20p THR PL1 SAMPLE
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás HD-Card Edge
  • Elem Csatlakozó
  • Tulajdonságok A rögzítők lezárási módja: THR
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
  • Érintkezők száma 20
  • Csomag tartalma Minta
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 0,8 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 0,8 mm
  • Adatátviteli sebesség ‌ 25 Gbit/s
  • Légköztávolság
    ≥0,2 mm Alaplap
    ≥0,53 mm Csatlakozó
    ≥0,1 mm Bővítőkártya
  • Kúszóáramút távolság
    ≥0,2 mm Alaplap
    ≥0,53 mm Csatlakozó
    ≥0,1 mm Bővítőkártya
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 15 N
  • Kihúzási erő ≥ 4 N
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 200
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Érintkezők elhelyezkedése egy síkban ≤ 0,1 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140205680
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar