Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
N.º de referencia: 09 19 526 7824
SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL3
SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 26
Recto
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de terminación, Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
Nivel de rendimiento: 3
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 526 7824
SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Mezzanine
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de soldadura por reflujo (THR)
    Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos
    De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 26
  • Longitud de terminación 2,9 mm
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 60 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 78 N
  • Fuerza de extracción ≤ 78 N
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de terminación
    Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 6,9 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140212565
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat