Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 18 108 9622
SEK 2R 8P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 8P STD pre-assy cover W/O SR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura, Terminación IDC
Corriente nominal: ‌2.6 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 8
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 108 9622
SEK 2R 8P STD pre-assy cover W/O SR
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
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Low-profile
  • Elemento Conectores de transición para placa de circuitos impresos
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de soldadura
    Terminación IDC
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 8
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Detalles
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050") de distancia entre contactos
    para cable plano IDC de 1,27 mm (0,050ʺ) de distancia entre contactos
    AWG 28/7
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Altura de montaje 5,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 2,6 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 35 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +105 °C
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica (PBT)
  • Color (aislante) Gris
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nem része
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Nem része
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140025530
  • eCl@ss 27.460.202,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar