Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 260 0840 100
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 10m
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 260 0840 100
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 10m
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
  • Category システムケーブル
  • Series 丸型コネクタ M12
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specification 片側組み立て済み
  • Connector 1
    M12 Yコード
    オス ストレート型
  • Type of cable 銅ケーブル (丸型)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • Coding Yコード
Technical characteristics
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (ポリウレタン)
  • Colour (cable)
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin ドイツ
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140282605
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604