Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
12
Tools
4
N.º de referencia: 21 03 821 3814
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-ANG-CF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado
Macho
Codificación A
Terminación de engaste
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.12 ... 0.32 mm²
Corriente nominal: ‌2 A
Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 821 3814
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-ANG-CF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
12
Tools
4
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Azonosítás Slim Design
  • Elem Kábelcsatlakozó
  • Specifikáció Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás
    Árnyékolt
    Árnyékolás összeköttetése krimpelhető karimával
  • Érintkezők száma 8
  • Kódolás A-kódolás
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Részletek A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,12 ... 0,32 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 26 ... AWG 22
  • Vezeték külső átmérője ≤ 1,65 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges feszültség
    30 V AC
    30 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 0,8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0,6 Nm
  • Csavarkulcs mérete (recézett csavar / recézett anya) 15
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-101
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 61,8 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140226395
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar