Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0050 0150
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 1,5m
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0050 0150
Hybridcbl. Dunker CSD_LAiO1 1,5m
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
  • Elemento Készre szerelt kábelek
  • Especificaciones Előszerelt mindkét végen
  • Conector 1
    M16
    Anya
    12 + 3 pólusú
  • Conector 2 vezetékvégi érvéghüvelyek
  • Tipo de cable Rézkábel (kerek)
  • Descripción del cable
    Nagymértékben olajálló
    Szilikonmentes
  • Características Sodrott
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Estructura de núcleo 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
  • Campo de aplicación hibrid funkcióhoz
Datos de terminación
  • Tensión nominal 60 V DC
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C stabil
    -5 ... +80 °C mozgatott
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretán)
  • Color (cable) Fekete
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Lángállóság
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Románia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140274891
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629