Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
18
N.º de referencia: 09 62 025 0541
Han EMC 25 Hood Side Entry PG 21
Han EMC 25 Hood Side Entry PG 21

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 A
Enclave único
Entrada lateral
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 025 0541
Han EMC 25 Hood Side Entry PG 21
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
18
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® EMC
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
Version
  • Storlek 16 A
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x Pg 21
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Kabelkåpor/Chassihus för högre EMC-krav
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium pressgjuten
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Oöverdragen
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Omålad
  • Material (tätning) NBR
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen No incluido
  • REACH SVHC ämnen No incluido
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Naftalina
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 155 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140073487
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN