Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
N.º de referencia: 17 61 004 2801
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. PHIR;AFS 2
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. PHIR;AFS 2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌23 A
Contactos: 4
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 61 004 2801
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. PHIR;AFS 2
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
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
  • Series har-bus® HM
  • Identification Power
  • Element Mannelijke connector
  • Description of the contact Haaks
Version
  • Termination method Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Connection type Moederbord naar dochterkaart
  • Number of contacts 4
  • Contact configuration L / M / S / M
  • Leading contact on position 4
  • Lagging contact on position 2
  • Pack contents Buis
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3 mm
  • Contact spacing (mating side) 3 mm
  • Rated current ‌ 23 A
  • Clearance distance > 2,3 mm
  • Creepage distance > 2,3 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 1 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 16 N
  • Withdrawal force ≥ 2 N
  • Performance level 2
  • Test voltage Ur.m.s. 1,5 kV
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Colour (insert) Zwart
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Ni aansluitzijde
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Nikkel
    Naftaleen
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 30
  • Net weight 5.25 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140122284
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar