Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 001 9935
ESCUADRA DERECHA CAPERUZA B
ESCUADRA DERECHA CAPERUZA B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazaderas de fijación B
para conectores macho, para racks de 19" según DIN EN 60297, Fijación sencilla, Apto para base D 20/2 y D 20/4, Con tuerca M 2,5 DIN 562, Derecha
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 001 9935
ESCUADRA DERECHA CAPERUZA B
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie DIN 41612
  • Type accessoire Bevestigingsbeugels B
  • Beschrijving van het accessoire
    voor mannelijke connectoren
    voor 19 inch rekken volgens DIN EN 60297
    Enkelvoudige bevestiging
    Geschikt voor schaalbehuizing D 20/2 en D 20/4
    Met moer M2.5 DIN 562
    Rechts
Technische eigenschappen
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastisch
  • Kleur (accessoires) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Ja
Specificaties en goedkeuringen
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1,9 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140010543
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar