Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 901 9935
RASTELEMENT BR 15MM
RASTELEMENT BR 15MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazaderas de fijación B
para conectores macho, para racks de 19" según DIN EN 60297, Fijación sencilla, Apto para base D 20/2 y D 20/4 metalizada, Con tuerca M 2,5 DIN EN ISO 4036, Derecha
Plástico, metalizado
Metálico
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 06 901 9935
RASTELEMENT BR 15MM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory Fixing brackets B
  • Description of the accessory
    for male connectors
    for 19in racks according to DIN EN 60297
    Single fixing
    Suitable for shell housing D 20/2 and D 20/4 metallised
    With nut M 2.5 DIN EN ISO 4036
    Right
Material properties
  • Material (accessories) Plástico, metalizado
  • Colour (accessories) Metallic
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances Níquel
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2.09 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140014725
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar