Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Lato apparato / Passa-parete
167
Objednací číslo: 09 45 771 1183
Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20;100m,schlep.
Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20;100m,schlep.

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Přímé provedení
Délka kabelu: 100 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 771 1183
Fieldpatchk.,AWG22/7;2xIP20;100m,schlep.
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Lato apparato / Passa-parete
167
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektor 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltype Měděný kabel (kruhový)
  • Beskrivelse af kablet Přímé provedení
Version
  • Kabellængde 100 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyuretan)
  • Farve (kabel) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV-status V souladu s předpisy
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Neobsahuje
  • REACH BILAG XIV-stoffer Neobsahuje
  • REACH SVHC-stoffer Neobsahuje
  • California Proposition 65 stoffer Ano
  • California Proposition 65 stoffer Nikl
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 6.270 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140064294
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte