Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
9
Part number: 09 66 113 6602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 NUT 4-
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 NUT 4-

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌6.5 A
Female
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Shell: Plated steel
Black
Contacts: 9
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 66 113 6602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 NUT 4-
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
9
Product Details
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Conector
  • Descrierea contactului
    Ştanţat
    Unghiular
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în val
  • Gen Mamă
  • Mărime D-Sub 1
  • Tip conexiune Placa de bază la placa fiică
  • Număr de contacte 9
  • Lungime terminaţie 2,9 mm
  • Tip blocare Flanşă de fixare cu filet 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2,84 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,74 mm
  • Curent nominal ‌ 6,5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0,6 Nm Blocare cu şurub de tip mamă
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 30 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Nivel de performanţă
    2
    conf. cu CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1,6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP)
    Carcasă: oţel placat
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Metal nobil peste Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Trioxid de antimoniu
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 6,5 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140079960
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare