Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
N.º de referencia: 09 67 000 7277
CTOS.HEMBRAS CRIMP AWG24/28 SUELT
CTOS.HEMBRAS CRIMP AWG24/28 SUELT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Hembra
Aleación de cobre
Sección de conductor: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 7277
CTOS.HEMBRAS CRIMP AWG24/28 SUELT
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Detalles del producto
標識
  • 類別 Contactos
  • 系列 D-Sub
  • 標識 Standard
  • 插針類型 Contacto de engaste
版本
  • 接線方式 Przyłączenie zaciskowe
  • 公母類型 Żeński
  • 製造過程 Kontakty wykrawane
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • 線蕊外徑 ≤1,02 mm
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 剝線長度 2,5 ... 3 mm
  • 性能等級 3
材料特性
  • 材料(插針) Aleación de cobre
  • RoHS conforme
  • ELV 狀態 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質 No incluido
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
    Plomo
    Níquel
商業數據
  • 包裝尺寸 500
  • 淨重 0,14 g
  • 原產國 República Checa
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140086906
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar