매칭 제품
매칭 제품 NEW
Tools
4
품번들: 09 03 000 6265
DIN-Signal coax f, solder-50Ohm
DIN-Signal coax f, solder-50Ohm

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Contacto coaxial
Recto
Contacto hembra para conectores macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notes
비교하다
품번들: 09 03 000 6265
DIN-Signal coax f, solder-50Ohm
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Tools
4
제품 상세 정보
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto Contacto coaxial
  • Descripción del contacto Recto
  • Contactos para DIN 41612 Tipo M inverso
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Método de terminación Terminación soldada para placa de circuitos impresos
  • Tipo Contacto hembra para conectores macho
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto
    ≤10 mΩ para matriz de contacto interna
    ≤3 mΩ para manguito exterior
  • Impedancia 50 Ω
  • Impedancia 50 Ω
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 1 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,75 kV
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (bloqueo) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41626
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 300
  • Peso neto
    2,333 g
    1,95 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140004177
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다